{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/verteilerstuecke_verteiler/verteiler/verteiler_2und3_fach.prj},{NB=255.01},{IDNR=},{ARTNR=255.01},{GEW=G 3/8 innen},{ABG=2 x G 3/8 innen},{L1=53.5},{L2=50.0},{NDM=16.66200},{NDMLENGTH=14.500},{L3=5.000},{SW=3.000},{DISPOINT=24.349},{D=26.000},{D1=21.000},{DI=0.000},{DI1=0.000},{L4=1.000},{VER=2},{FARBE=0.79,0.68,0.36,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.